(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ทนต่อความเย็น ยังคงนุ่มแม้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 ° C
●สายยาง เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
●มีการม้วนงอเล็กน้อย ไม่สาด
●ความทนความดัน ด้วยความรู้สึกมั่นคง
●ด้วย single-touch ข้อต่อ และ purge plug
●สำหรับงานแอร์.
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ทั้งสองด้าน | สี | ชมพูม่วง |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EXSU-203RC ในชุด สายยาง รองรับ ยูรีเทน อ่อน
รหัสสินค้า |
---|
EXSU-103RC |
EXSU-202RC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,474.97 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.5 | 12.5 | 4930510416335 | 370-3126 | 1100 | ||
฿ 4,316.42 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.5 | 10 | 4930510416328 | 370-3134 | 1400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง