(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ทำจากวัสดุที่ง่ายต่อการรีไซเคิล
· มีเทปกาว จึงง่ายต่อการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· สำหรับการบำรุงรักษาในพื้นที่เปียกและอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
HA1620T |
HS6201T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของวัตถุดิบ DIY | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,423.33 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | อะลูมิเนียม | 4977720162003 | 404-8610 | 0.48 | ||
฿ 23,105.97 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS430) | 4977720620107 | 404-8628 | 11 |
กำลังโหลด …
DIY วัสดุ | รีด | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง