(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●แบริ่งชนิดปรับแนวได้เองนี้มีวงแหวนด้านในและด้านนอกที่มีพื้นผิวเลื่อนทรงกลมดังนั้นจึงสามารถรับภาระในแนวรัศมีขนาดใหญ่และโหลดตามแนวแกนสองทิศทางในเวลาเดียวกัน
●พื้นผิวของวงแหวนด้านในและด้านนอกเคลือบด้วย ฟอสเฟต และพื้นผิวเลื่อนเคลือบด้วย mos2 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มี แรงบิด ต่ำตลับลูกปืน/รองลื่น นี้ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมและส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องจักร อุตสาหกรรม และเครื่องจักรก่อสร้าง
●ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง
●ชิ้นส่วน กระบอกไฮดรอลิก
●ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
●ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
●ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
GE-12E |
GE-15ES |
GE-17ES |
GE-20ES |
GE-25ES |
GE-30ES |
GE-35ES |
GE-40ES |
GE-45ES |
GE-50ES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | OD (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ ด้านใน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.38 | CCI1 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 22 | 10 | 4571118041590 | 435-2483 | 16 | ||
฿ 560.33 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 26 | 12 | 4571118041606 | 435-2491 | 25 | ||
฿ 509.37 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 30 | 14 | 4571118041613 | 435-2505 | 41 | ||
฿ 468.55 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 35 | 16 | 4571118041620 | 435-2521 | 61 | ||
฿ 547.35 | CCI1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 42 | 20 | 4571118041637 | 435-2548 | 110 | ||
฿ 652.65 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 47 | 22 | 4571118041644 | 435-2564 | 140 | ||
฿ 702.19 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 55 | 25 | 4571118041651 | 435-2581 | 220 | ||
฿ 757.55 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 62 | 28 | 4571118041668 | 435-2602 | 300 | ||
฿ 945.58 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 68 | 32 | 4571118041675 | 435-2629 | 400 | ||
฿ 1,141.43 | CCI1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 75 | 35 | 4571118041682 | 435-2645 | 540 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ชนิด | ประเภทการจ่าย น้ำมัน | ซีล | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง