(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ใหม่เพื่อสร้างพื้นที่ที่น่าอยู่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่องอ แนวตั้งภายนอก 90 °
การจัดหมวดหมู่ | สำหรับในร่ม | ชนิด | ดักส์/ท่อลม | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
มิติ(มิลลิเมตร) | 80 | มิติ B(มิลลิเมตร) | 75.5 | มิติ C(มิลลิเมตร) | 106 |
มิติ(มิลลิเมตร) | 84.5 | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | ปริมาณ | A |
JAN Code | 4518301034533 | รหัสการสั่งซื้อ | 761-4519 | มวล(ก.) | 105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCOM-75-W ในชุด วัสดุ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ"SLIMDUCT MD series" ข้อต่องอ แนวตั้งภายนอกขนาดเล็ก 90 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง