1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ"SLIMDUCT SD series" บาง 90 ° ข้อต่องอ แบนขนาดเล็ก

วัสดุ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ"SLIMDUCT SD series" บาง 90 ° ข้อต่องอ แบนขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· SLIMDUCT SD ซีรีส์:ฝาครอบตกแต่งชั้นนำของท่อ เครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและมีรูปแบบต่างๆมากมาย

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่องอ แบนขนาดเล็ก 90 °

รหัสสินค้า
SKM-77-B
SKM-77-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 387.72

INABADENKI 1 ชิ้น 6 วัน สีน้ำตาล4518301015389761-5434

฿ 184.39

INABADENKI 1 ชิ้น 6 วัน งาช้าง4518301015365761-5442

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ สำหรับกลางแจ้ง ชนิด ดักส์/ท่อลม มิติ(มิลลิเมตร) 82
มิติ B(มิลลิเมตร) 68 มิติ C(มิลลิเมตร) 97 วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
ปริมาณ A มวล(ก.) 115