1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนประตู "niko" ( ลูกกลิ้งนำทาง ปลั๊ก)

อุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนประตู "niko" ( ลูกกลิ้งนำทาง ปลั๊ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
●ลูกกลิ้งนำทาง พร้อมปลั๊กใต้ดินแบบฝังสำหรับไม้แขวนประตูหมายเลข 21

รหัสสินค้า
21HE-GRP
25HE-GRP
234HE-GRP
267HE-GRP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ราง
(จำนวน)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 282.80

HELM HELLAS 1 ชิ้น 12 วัน 21771-04960.01

฿ 629.15

HELM HELLAS 1 ชิ้น 5 วัน 25771-15220.13

฿ 405.63

HELM HELLAS 1 ชิ้น 5 วัน 23, 24771-06910.03

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 26, 27771-16890.23

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ไกด์ อุปกรณ์โลหะและอุปกรณ์ กันสั่นสะเทือน วัสดุ เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับEN1527
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1