1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วชนิดเกลียว (ชนิด 800/สแตนเลส) 316SFVM

บอลวาล์วชนิดเกลียว (ชนิด 800/สแตนเลส) 316SFVM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,718.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

● รูเต็ม ชนิดมือจับก้านโยก
● สำหรับน้ำ น้ำมัน และแก๊ส

รหัสสินค้า
316SFVM15A
316SFVM20A
316SFVM25A
316SFVM32A
316SFVM40A
316SFVM50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความยาว D
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,718.86

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)62541004571130776838175-4670325

฿ 2,204.19

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)73571304571130776845175-4688510

฿ 3,031.24

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)85641304571130776852175-4696750

฿ 4,512.00

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)98691504571130776869175-47001220

฿ 6,263.62

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)108771504571130776876175-47181960

฿ 8,776.46

INOKKU 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)124892004571130776883175-48232890

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง ก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ฟลูออโรโพลิเมอร์ วิธีการใช้งาน คู่มือ
ความดัน สูงสุด(MPa) 5.49 (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิปกติ) ปริมาณ(ชิ้น) 1