1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อยูเนี่ยน ลุกเป็นไฟ (รหัสสินค้า)

INABADENKI

ข้อต่อยูเนี่ยน ลุกเป็นไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับสารทำความเย็น (R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32)

รหัสสินค้า
UN-2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วัสดุ ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว B 1 วัสดุ ของ ท่อเหล็ก บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ขนาดเกลียว B (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) บังคับ ท่อเหล็ก OD (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 329.77

INABADENKI 1 ชิ้น 10 วัน ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลืองท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)วัตถุให้ความเย็นไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอินสกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )ข้อต่อ Flareขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง1/4ทองแดง6.35ไม่---เปลวไฟ ข้อต่อยูเนี่ยน4518301057860761-584122

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UN-2B ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน ลุกเป็นไฟ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FN-5B
FN-6B
FUN-2B
UN-3B
UN-4B
UN-5B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วัสดุ ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว B 1 วัสดุ ของ ท่อเหล็ก บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ขนาดเกลียว B (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) บังคับ ท่อเหล็ก OD (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 219.05

1 ชิ้น 5 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-----------น๊อตตัวเมีย5/815.88-4518301057365761-334290

฿ 351.77

1 ชิ้น 5 วัน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-----------น๊อตตัวเมีย3/419.05-4518301057396761-3351150

฿ 624.10

1 ชิ้น 6 วัน ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลืองท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)วัตถุให้ความเย็นไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอินสกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )ข้อต่อ Flareขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง1/4ทองแดง6.35ไม่---Flare ข้อต่อยูเนี่ยน ·ด้วย น๊อตตัวเมีย4518301057426761-342360

฿ 507.95

1 ชิ้น 10 วัน ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลืองท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)วัตถุให้ความเย็นไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอินสกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )ข้อต่อ Flareขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง3/8ทองแดง9.52ไม่---เปลวไฟ ข้อต่อยูเนี่ยน4518301057877761-585048

฿ 18,199.53

1 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลืองท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)วัตถุให้ความเย็นไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอินสกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )ข้อต่อ Flareขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง1/2ทองแดง12.70ไม่---เปลวไฟ ข้อต่อยูเนี่ยน4518301057884761-586874

฿ 2,745.58

1 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อฟิตติ้งทองเหลืองท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)วัตถุให้ความเย็นไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอินสกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )ข้อต่อ Flareขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง5/8ทองแดง15.88ไม่---เปลวไฟ ข้อต่อยูเนี่ยน4518301057891761-5876108