(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส SUS410 เกลียวหยาบ หัวแฉก วัสดุ: ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงาน (เทียบเท่ากับ SWCH18 ถึง 22)
รหัสสินค้า |
---|
TKSS35JH |
TKSS40JH |
TKSS45JH |
TKSS50JH |
TKSS65JH |
TKSS75JH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 | COURSE THREAD SCREW | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 35 | 6.1 | 22 | 4989999249989 | 275-2409 | 67 | ||
฿ 240.00 | COURSE THREAD SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 40 | 6.1 | 26 | 4989999249996 | 275-2417 | 66 | ||
฿ 240.00 | COURSE THREAD SCREW | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 45 | 6.1 | 32 | 4989999248005 | 275-2425 | 66 | ||
฿ 240.00 | COURSE THREAD SCREW | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 50 | 6.1 | 35 | 4989999248012 | 275-2433 | 57 | ||
฿ 240.00 | COURSE THREAD SCREW | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.8 | 65 | 7.1 | 44 | 4989999248029 | 275-2441 | 73 | ||
฿ 240.00 | COURSE THREAD SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.8 | 75 | 7.1 | 54 | 4989999248036 | 275-2450 | 68 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ปลอมแปลงเย็น (เทียบเท่า SWCH18 ถึง 22) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน | +หมายเลข 2 |
ปริมาณ(ปริมาณ) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง