(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ชนิดรูลดขนาด
● น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
● สำหรับน้ำ อากาศ และแก๊ส
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/4B | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ค่า สูงสุด CV | 1.4 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 31 | ID(มิลลิเมตร) | 5.0 | ประจันหน้า(มิลลิเมตร) | 40.0 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.92 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | รหัสการสั่งซื้อ | 365-5385 |
มวล(ก.) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UBV-14B-R ในชุด มินิบอลวาล์ว (สแตนเลส) พร้อมมือจับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง