1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

TRUSCO ปลายก้านชนิดหล่อลื่น เกลียวใน【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC RODEND

TRUSCO ปลายก้านชนิดหล่อลื่น เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการ ขัดถูและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมพร้อม ความแข็งเกร็ง เหนือกว่า
·สามารถจ่าย สารหล่อลื่น ให้กับ พื้นผิว เลื่อนได้โดยใช้ จุก จาระบี หัวฉีด ตัวเครื่อง

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนเครื่องจักรขนส่งต่างๆ
·การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ
·อุปกรณ์ FA
·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ·
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนหุ่นยนต์

รหัสสินค้า
PHS22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เชื่อมต่อ M ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว แรงพลวัตประเมิน
(กิโลนิวตัน)
มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ระยะกึ่งกลาง
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กล่อง
(ก.)

฿ 1,388.63

TRC RODEND 1 ชิ้น 1 วัน [M22] M22 × 1.5022สกรู ด้านขวา3815548411114989999347661280-7670540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ เกลียวใน วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง วัสดุ ลูกไม้ ทองแดงผสม สังเคราะห์ คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เรซิ่น สังเคราะห์พิเศษ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50 :: 230 วิธีการ การหล่อลื่น การหล่อลื่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHS22 ในชุด TRUSCO ปลายก้านชนิดหล่อลื่น เกลียวใน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PHS16
PHS18
PHS20
PHS5
PHS6
PHS8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เชื่อมต่อ M ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว แรงพลวัตประเมิน
(กิโลนิวตัน)
มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ระยะกึ่งกลาง
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / จำนวนต่อกล่อง JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กล่อง
(ก.)

฿ 815.97

1 ชิ้น 12 วัน [M16] M16 × 2.0016สกรู ด้านขวา21.61542648514989999347630280-7645220

฿ 947.19

1 ชิ้น 1 วัน [M18] M18 × 1.5018สกรู ด้านขวา261546719414989999347647280-7653320

฿ 1,163.07

1 ชิ้น 1 วัน [M20] M20 × 1.5020สกรู ด้านขวา31.414507710214989999347654280-7661420

฿ 746.34

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M5] M5 × 0.805สกรู ด้านขวา3.251318273624989999347579280-758116

฿ 766.99

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [M6] M6 × 1.006สกรู ด้านขวา4.31320304024989999347586280-759922

฿ 960.19

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [M8] M8 × 1.258สกรู ด้านขวา7.21424364824989999347593280-760247