(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● แหวนรองทั่วไปที่ช่วยป้องกันการคลายตัวของสกรู
รหัสสินค้า |
---|
B290016 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | ไม่ | 16.2 | 28 | 16 | 4 | SUS304 | ไม่ | - | - | 16 | 4989999070668 | 160-8746 | 175.68 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ แหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B290016 ในชุด แหวนสปริง
รหัสสินค้า |
---|
B280005 |
B280006 |
B280008 |
B290020 |
B290026 |
B7280003 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.00 | 1 แพ็ค | 550 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.1 | 9.2 | 5 | 1.3 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 550 | 4989999070453 | 160-8461 | 204.05 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.1 | 12.2 | 6 | 1.5 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 350 | 4989999070460 | 160-8479 | 307.65 | ||
฿ 247.00 | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.2 | 15.4 | 8 | 2 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SWRH | 180 | 4989999070477 | 160-8487 | 324 | ||
฿ 159.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 20.2 | 33.8 | 20 | 5.1 | SUS304 | ไม่ | - | - | 10 | 4989999070675 | 160-8754 | 201.8 | ||
฿ 159.00 | 1 แพ็ค | 750 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 2.7 | 5.3 | 2.6 | 0.6 | SUS304 | ไม่ | - | - | 750 | 4989999070583 | 214-3089 | 41.25 | ||
฿ 154.00 | 1 แพ็ค | 388 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | SWRH | 388 | 4989999288445 | 285-8207 | 31.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง