1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริง【6-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

WASHER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวนสปริง
  • แหวนสปริง
  • แหวนสปริง
  • แหวนสปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

● แหวนรองทั่วไปที่ช่วยป้องกันการคลายตัวของสกรู

สเปค

●SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
B7280016
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ:สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า ปริมาณ
(50 ชิ้น / pkg)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 154.00

WASHER 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต16.228164-ไตรวาเลนท์โครเมต-SWRH144989999288513285-8274153.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
พิมพ์ แหวนรองสปริง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B7280016 ในชุด แหวนสปริง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B280005
B280006
B280008
B7280020
TB960003
TB960004
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ:สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) วัสดุ เหล็กกล้า ปริมาณ
(50 ชิ้น / pkg)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 247.00

1 แพ็ค

550 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม5.19.251.3-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม-SWRH5504989999070453160-8461204.05

฿ 154.00

1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม6.112.261.5-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม-SWRH3504989999070460160-8479307.65

฿ 247.00

1 แพ็ค

180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8.215.482-กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม-SWRH1804989999070477160-8487324

฿ 154.00

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต20.233.8205.1-ไตรวาเลนท์โครเมต-SWRH64989999288520285-8282121

฿ 257.00

1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2ไม่3.15.930.7-ไม่--704989999099249255-52043.2

฿ 257.00

1 แพ็ค

42 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 2ไม่4.17.641-ไม่--424989999099256255-52124.45