(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีผลในการขันแน่นกว่า แหวนล็อคฟัน ภายใน แหวนอีแปะ ทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้หัวเกลียว เกลียวนอก หรือ น็อต กัดเข้ากับ วัสดุฐาน
รหัสสินค้า |
---|
B260002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2.3 | 6 | 2 | 0.4 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 1000 | 4989999070002 | 214-2589 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B260002 ในชุด แหวนอีแปะ
รหัสสินค้า |
---|
B260003 |
B260004 |
B260005 |
B260006 |
B260008 |
B260010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | วัสดุ เหล็กกล้า | ปริมาณ (50 ชิ้น / pkg) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3.3 | 8 | 3 | 0.5 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 1500 | 4989999070026 | 160-7979 | 150 | ||
฿ 234.00 | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 4.5 | 10 | 4 | 0.8 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 800 | 4989999070040 | 160-7987 | 180 | ||
฿ 234.00 | 1 แพ็ค | 590 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5.5 | 12 | 5 | 0.8 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 590 | 4989999070064 | 160-7995 | 261.96 | ||
฿ 153.00 | 1 แพ็ค | 440 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.5 | 13 | 6 | 1 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 440 | 4989999070088 | 160-8002 | 484 | ||
฿ 234.00 | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.5 | 18 | 8 | 1.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 170 | 4989999070101 | 160-8011 | 374 | ||
฿ 234.00 | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.5 | 22 | 10 | 1.6 | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | SPCC | 120 | 4989999070125 | 160-8029 | 492 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง