(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สามารถใช้เพื่อรองรับโครงและท่อรวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●สามารถใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ ชั้นวางของ น้ำหนักเบา และ วัสดุ มุม
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TK76F2CM |
TK76F4CM |
TK76F6CM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 95 | 4989999282146 | 283-0817 | 97 | ||
฿ 132.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 195 | 4989999282153 | 283-0825 | 191 | ||
฿ 187.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 295 | 4989999282160 | 283-0833 | 308 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | แผ่นเพลท เหล็กลายริ้วแข็ง | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 7 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 76 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว(มิลลิเมตร) | 7 × 30 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง