1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ ตัวยึด ข้อต่อ (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

การ ตัวยึด ข้อต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●ไม่ว่าจะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์หรือหลังจากดำเนินการยึดเบื้องต้นแล้วการปรับแต่งและการ ละเอียด ก็ทำได้ง่าย
●แบบปรับได้ อย่างง่ายดายด้วยการขันสกรูเพียงตัวเดียว
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TK27-L4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 135.17

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน 2.3727100277.0 × 30เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319903482-085174

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L จำนวนหลุม 6
ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK27-L4B ในชุด การ ตัวยึด ข้อต่อ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TK27L4C
TK27L4S
TK46-L4B
TK46L4C
TK46L4S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 112.00

1 ชิ้น 1 วัน 2.3727100277.0 × 30เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999282030283-091474

฿ 190.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2727100277.0 × 30สเตนเลส (SUS304)-4989999281897283-108261

฿ 278.01

1 ชิ้น 10 วัน 3.28.546130468.5 × 35เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319958482-0908227

฿ 250.00

1 ชิ้น 1 วัน 3.28.546130468.5 × 35เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999282047283-0906227

฿ 536.91

1 ชิ้น 12 วัน 38.546130468.5 × 35สเตนเลส (SUS304)-4989999281903283-1074224