(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ตัวท่อโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็คของไหลภายในท่อได้ง่าย
● สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
● การประปาและการระบายน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
TTM-68C10 |
TTM-68C20 |
TTM-1012C10 |
TTM-1012C20 |
TTM-1215C10 |
TTM-1215C20 |
TTM-1518C10 |
TTM-1518C20 |
TTM-810C10 |
TTM-810C20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | สี | ความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) | ความดัน ใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.92 ฿ 232.59 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 10 | 4989999388121 | 765-2003 | 0.29 | 0.63 | ||
฿ 789.87 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 8 | - | 20 | 4989999388138 | 765-2011 | 0.58 | 0.63 | ||
฿ 545.79 ฿ 306.46 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 10 | 4989999388169 | 765-1945 | 0.48 | 0.3 | ||
฿ 1,047.10 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 20 | 4989999388176 | 765-1953 | 0.96 | 0.3 | ||
฿ 819.69 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 15 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 10 | 4989999388183 | 765-1961 | 0.87 | 0.3 | ||
฿ 1,619.08 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 15 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 20 | 4989999388190 | 765-1970 | 1.74 | 0.3 | ||
฿ 947.97 ฿ 525.18 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 18 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 10 | 4989999388206 | 765-1988 | 1.05 | 0.25 | ||
฿ 1,863.54 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 18 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 20 | 4989999388213 | 765-1996 | 2.10 | 0.25 | ||
฿ 485.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 10 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 10 | 4989999388145 | 765-2020 | 0.39 | 0.40 | ||
฿ 925.74 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 10 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ชัดเจน | 20 | 4989999388152 | 765-2038 | 0.77 | 0.40 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | 0–60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง