(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ชนิดนุ่มพิเศษพร้อมความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า
●เมื่อแยกจากกัน ความดัน ตกค้างจะถูกปล่อยออกโดยอัตโนมัติเพื่อลด แบ็คแลช/ระยะฟรี หรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์
●สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไป(มีข้อยกเว้นบางประการ)
●การ กระบวนการเตรียมผิว พิเศษเพื่อป้องกันการพันกัน
รหัสสินค้า |
---|
TSRC720 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (ม.) | ข้อต่อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,514.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 10 | 20 | ปลั๊กชนิด น๊อตตัวเมีย 1/4, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TSRC-65SN | 4989999387360 | 309-4057 | 1.4 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ พีวีซี | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ทั้งสองด้าน | สี | ส้ม |
หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 to 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSRC720 ในชุด สายยาง อากาศ (พร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สวิง )
รหัสสินค้า |
---|
TSRC710 |
TSRC730 |
TSRC8510 |
TSRC8520 |
TSRC8530 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (ม.) | ข้อต่อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,505.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 10 | 10 | ปลั๊กชนิด น๊อตตัวเมีย 1/4, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TSRC-65SN | 4989999387353 | 309-4049 | 0.8 | ||
฿ 4,490.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 10 | 30 | ปลั๊กชนิด น๊อตตัวเมีย 1/4, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TSRC-65SN | 4989999387377 | 309-4065 | 2 | ||
฿ 3,089.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 12.5 | 10 | ปลั๊กชนิด น๊อตตัวเมีย 3/8 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TSRC-80SN | 4989999387384 | 309-4073 | 1.1 | ||
฿ 4,487.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 12.5 | 20 | ปลั๊กชนิด น๊อตตัวเมีย 3/8 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TSRC-80SN | 4989999387391 | 309-4081 | 1.85 | ||
฿ 5,692.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 12.5 | 30 | ปลั๊กชนิด น๊อตตัวเมีย 3/8 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TSRC-80SN | 4989999387407 | 309-4090 | 2.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง