(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้สำหรับต่อ HOSES และอุปกรณ์ · ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เป็นแบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
รหัสสินค้า |
---|
HJ107 |
HJ209 |
HJ310 |
HJ414 |
HJ620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง การเชื่อมต่อสายไฟ (สกรู) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999340754 | 177-9095 | 162 | ||
฿ 343.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999340761 | 177-9109 | 110 | ||
฿ 505.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999340778 | 177-9117 | : 50 | ||
฿ 558.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 1/2B | 1/2 | 14.0 | 4989999340785 | 177-9125 | 196 | ||
฿ 632.00 ฿ 436.14 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999340792 | 177-9133 | 140 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | วัสดุ | ทองเหลือง (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวใน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | -50 ถึง 150 |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 3.45 | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง