(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ใช้เป็น เครื่องมือ อเนกประสงค์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และกะทัดรัด ที่ มี ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับการเชื่อมต่อการเสริมแรงและการเชื่อมต่อทุกชนิด
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TK19-C3B |
TK19-C4B |
TK19-C5AB |
TK19-C6AB |
TK19-C6B |
TK19-C7AB |
TK19-C8AB |
TK19C3C |
TK19C3S |
TK19C4C |
TK19C4S |
TK19C5AC |
TK19C5AS |
TK19C6AC |
TK19C6AS |
TK19C6C |
TK19C6S |
TK19C7AC |
TK19C7AS |
TK19C8AC |
TK19C8AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | ความยาว L2 (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.83 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 118 | 13.5 | - | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319415 | 482-0363 | 34 | ||
฿ 120.99 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 143 | 13.5 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319422 | 482-0371 | 41 | ||
฿ 110.68 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 78 | 28 | - | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319439 | 482-0380 | 33 | ||
฿ 111.76 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 104 | 28 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319446 | 482-0398 | 40 | ||
฿ 126.18 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 193 | 13.5 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319453 | 482-0401 | 55 | ||
฿ 130.99 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 129 | 28 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319460 | 482-0410 | 47 | ||
฿ 128.90 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 154 | 28 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319477 | 482-0428 | 53 | ||
฿ 93.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 118 | 13.5 | - | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281651 | 283-0841 | 34 | ||
฿ 132.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 118 | 13.5 | - | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281279 | 283-0922 | 33 | ||
฿ 103.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 143 | 13.5 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281668 | 283-0850 | 41 | ||
฿ 135.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 143 | 13.5 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281286 | 283-0931 | 40 | ||
฿ 93.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 78 | 28 | - | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281682 | 283-0876 | 33 | ||
฿ 132.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 78 | 28 | - | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281309 | 283-0957 | 32 | ||
฿ 93.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 104 | 28 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281699 | 283-0884 | 40 | ||
฿ 148.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 104 | 28 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281316 | 283-0965 | 38 | ||
฿ 107.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 193 | 13.5 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281675 | 283-0868 | 55 | ||
฿ 180.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 193 | 13.5 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281293 | 283-0949 | 52 | ||
฿ 112.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 129 | 28 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281705 | 283-0892 | 47 | ||
฿ 167.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 129 | 28 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281323 | 283-0973 | 45 | ||
฿ 110.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 154 | 28 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282887 | 287-9034 | 53 | ||
฿ 182.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 154 | 28 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281330 | 283-0981 | 51 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | ฮาร์ดแวร์บิด / พับ | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง