(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●มีเคาน์เตอร์ซิงค์บนใบหน้าทั้งสองเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหันเข้าและออกกรุณาใช้กับ สกรู หัว แบน
●เหมาะสมที่สุดสำหรับการเสริมแรง การเชื่อมต่อสายไฟ และชิ้นส่วนมุมที่ทำจาก ไม้ และ วัสดุอื่น ๆ
●ผลิตภัณฑ์ นี้ได้กลายเป็น วัตถุ มาตรฐาน ในฮาร์ดแวร์เสริมแรง
●ใช้สำหรับการเสริมแรง ป้องกันร่วง เหล็กฉากยึดชั้นวางของ และการใช้งาน เหล็กยึด อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TUWK45 |
TUWK60 |
TUWK75 |
TUWK90 |
TUWK100 |
TUWK120 |
TUWK150 |
TUWK180 |
TUWK200 |
TUWK250 |
TUWK300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.3 | 4 | 45 | 45 | 4989999044218 | 381-8837 | 85 | ||
฿ 99.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 | 4 | 60 | 60 | 4989999044225 | 381-8845 | 117 | ||
฿ 116.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 | 4 | 75 | 75 | 4989999044232 | 381-8853 | 150 | ||
฿ 129.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 | 6 | 90 | 90 | 4989999044249 | 381-8861 | 185 | ||
฿ 172.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 6 | 100 | 100 | 4989999044256 | 381-8870 | 210 | ||
฿ 174.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 6 | 120 | 120 | 4989999044263 | 381-8888 | 250 | ||
฿ 240.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 6 | 150 | 150 | 4989999044270 | 381-8896 | 316 | ||
฿ 245.00 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 6 | 180 | 180 | 4989999044287 | 381-8900 | 380 | ||
฿ 341.81 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 6 | 200 | 200 | 4989999044294 | 381-8918 | 414 | ||
฿ 414.98 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 6 | 250 | 250 | 4989999044300 | 381-8926 | 553 | ||
฿ 488.15 | TRC CORNER METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 8 | 300 | 300 | 4989999044317 | 381-8934 | 670 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
W(มิลลิเมตร) | 32 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง