(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●เหมาะสมที่สุดสำหรับการดึงเชือก ขดลวด และ วัสดุ คล้ายกันบน สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและฉากกั้นทุกชนิดรวมถึงงานจัดสวน
รหัสสินค้า |
---|
TRM615 |
TRM620 |
TRM625 |
TRM-615-100P |
TRM-620-100P |
TRM-625-100P |
TRMY13100 |
TRMY1330 |
TRMY1345 |
TRMY1360 |
TRMY915 |
TRMY920 |
TRMY930 |
TRMY940 |
TRMY950 |
TRMY960 |
TRMY990 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 150 | 30 | 17 | 1 | 4989999248289 | 275-3731 | 34 | - | |||
฿ 43.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 200 | 30 | 17 | 1 | 4989999248296 | 275-3740 | 45 | - | |||
฿ 44.00 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 250 | 30 | 17 | 1 | 4989999248302 | 275-3758 | 56 | - | |||
฿ 3,937.50 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 150 | 30 | 17 | 100 (หนึ่งกล่อง) | 4989999291599 | 470-3057 | - | 3.4 | ||
฿ 4,227.15 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 200 | 30 | 17 | 100 (หนึ่งกล่อง) | 4989999291605 | 470-3065 | - | 4.5 | ||
฿ 3,448.26 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 250 | 30 | 17 | 100 (หนึ่งกล่อง) | 4989999291612 | 470-3073 | - | 5.6 | ||
฿ 502.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 970 | 52 | 26 | 1 | 4989999248548 | 275-5157 | - | 1.04 | |||
฿ 325.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 270 | 52 | 26 | 1 | 4989999248517 | 275-5122 | - | 0.32 | |||
฿ 399.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 420 | 52 | 26 | 1 | 4989999248524 | 275-5131 | - | 0.5 | |||
฿ 463.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 565 | 52 | 26 | 1 | 4989999248531 | 275-5149 | - | 0.63 | |||
฿ 133.55 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 150 | 39 | 19 | 1 | 4989999248449 | 275-5050 | - | 0.08 | |||
฿ 139.58 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 200 | 37 | 20 | 1 | 4989999248456 | 275-5068 | - | 0.1 | |||
฿ 165.97 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 300 | 39 | 20 | 1 | 4989999248463 | 275-5076 | - | 0.18 | |||
฿ 179.72 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 400 | 37 | 19 | 1 | 4989999248470 | 275-5084 | - | 0.24 | |||
฿ 187.97 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 500 | 40 | 22 | 1 | 4989999248487 | 275-5092 | - | 0.29 | |||
฿ 205.01 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 600 | 38 | 20 | 1 | 4989999248494 | 275-5106 | - | 0.32 | |||
฿ 240.75 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 900 | 38 | 20 | 1 | 4989999248500 | 275-5114 | - | 0.47 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง