(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ผลิตจาก สเตนเลส SUS304 ที่ทนต่อ สนิม
●ใช้สำหรับดึง เชือก สายไฟและ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและฉากกั้นทุกชนิดรวมถึงงานจัดสวน
รหัสสินค้า |
---|
TUM-S915 |
TUMS920 |
TUMS930 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 538.29 | PARTS/HARDWARE FOR FOUNDATIONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 4989999248760 | 275-3677 | 90 | ||
฿ 476.18 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 4989999248777 | 275-3685 | 130 | ||
฿ 537.25 | TRC ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 260 | 4989999248784 | 275-3693 | 190 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38 | ID(มิลลิเมตร) | 21 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง