1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แหวนล็อค (สำหรับรู)【1-55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SNAP RING

แหวนล็อค (สำหรับรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

● แหวนล็อคมาพร้อมกับรูดึง (รูสำหรับคีม) เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย

คุณสมบัติ

●เนื่องจากมีตัวดึง (รูสำหรับคีม) จึงถอดและติดได้ง่าย

วัสดุ

●เหล็กกล้า สำหรับ สปริง (เทียบเท่า S65C)
●กระบวนการเตรียมผิว:การรักษา ACP
รหัสสินค้า
B330055
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บังคับ เพลา (อ้างอิง) m
(มิลลิเมตร)
d3
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 137.00

SNAP RING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 55[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)55582.2059.22.00การประมวลผล ACP4 (1 แพ็คเกจ)4989999072099161-043138 (เมื่อ 4 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) รูปทรง แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก
ประเภทวิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B330055 ในชุด แหวนล็อค (สำหรับรู)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B330011
B330012
B330013
B910008
B910010
B910011
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว วัสดุ เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บังคับ เพลา (อ้างอิง) m
(มิลลิเมตร)
d3
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 137.00

1 แพ็ค

55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 11[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)1111.41.1511.81.00การประมวลผล ACP55 (1 ห่อ)4989999071795161-012117.77 (เมื่อ 55 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)1212.51.1513.01.00การประมวลผล ACP55 (1 ห่อ)4989999071801161-013922.28 (เมื่อ 55 ชิ้น)

฿ 137.00

1 แพ็ค

55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 13[เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C)1313.61.1514.11.00การประมวลผล ACP55 (1 ห่อ)4989999071818161-014724.2 (เมื่อ 55 ชิ้น)

฿ 214.34

1 แพ็ค

17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP)88.40.508.30.40ไม่17 (1 แพ็คเกจ)4989999072105161-04731.7 (เมื่อ 1 ชิ้น)

฿ 198.00

1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP)1010.41.1510.71.00ไม่16 (1 แพ็คเกจ)4989999072112161-04904.3 (เมื่อ 16 ชิ้น)

฿ 198.00

1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 11[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304CSP)1111.41.1511.81.00ไม่15 (1 ห่อ)4989999072129161-05034.85 (เมื่อ 15 ชิ้น)