(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● แหวนล็อคมาพร้อมกับรูดึง (รูสำหรับคีม) เพื่อให้สามารถถอดออกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
B330021 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา (อ้างอิง) m (มิลลิเมตร) | d3 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | SNAP RING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 21 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 21 | 22 | 1.15 | 22.5 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 30 (1 ห่อ) | 4989999071894 | 161-0228 | 28.23 (เมื่อ 30 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | แหวนล็อค รูปทรง C สำหรับรู | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B330021 ในชุด แหวนล็อค (สำหรับรู)
รหัสสินค้า |
---|
B330011 |
B330012 |
B330013 |
B330022 |
B330024 |
B330025 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา (อ้างอิง) m (มิลลิเมตร) | d3 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 11 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 11 | 11.4 | 1.15 | 11.8 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 55 (1 ห่อ) | 4989999071795 | 161-0121 | 17.77 (เมื่อ 55 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 12 | 12.5 | 1.15 | 13.0 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 55 (1 ห่อ) | 4989999071801 | 161-0139 | 22.28 (เมื่อ 55 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 13 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 13 | 13.6 | 1.15 | 14.1 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 55 (1 ห่อ) | 4989999071818 | 161-0147 | 24.2 (เมื่อ 55 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 22 | 23 | 1.15 | 23.5 | 1.00 | การประมวลผล ACP | 30 (1 ห่อ) | 4989999071900 | 161-0236 | 29.73 (เมื่อ 30 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 24 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 24 | 25.2 | 1.35 | 25.9 | 1.20 | การประมวลผล ACP | 24 (1 แพ็คเกจ) | 4989999071917 | 161-0244 | 31.56 (เมื่อ 24 ชิ้น) | ||
฿ 137.00 | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25 | [เหล็กกล้า] สปริง เหล็กกล้า (เทียบเท่า S65C) | 25 | 26.5 | 1.35 | 26.9 | 1.20 | การประมวลผล ACP | 22 (1 แพ็คเกจ) | 4989999071924 | 161-0261 | 23.25 (เมื่อ 22 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง