1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวหนาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว SGP SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8 (รหัสสินค้า)

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING

ตัวหนาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว SGP SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U มาตรฐาน
- หนึ่งในมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดในอุปกรณ์ อุปกรณ์รองรับท่อ
- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับขันท่อ SGP
- สำหรับท่อแนวนอนและ / หรือแนวตั้ง

รหัสสินค้า
TSGPBT65AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A)
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 272.62

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 806576.388301072 1/276.34989999282856285-9769138

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู วัสดุ สเตนเลส (SUS304) ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ E(มิลลิเมตร) 8.3 d(มิลลิเมตร) W3 / 8
ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSGPBT65AS ในชุด ตัวหนาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว SGP SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TSGPBT15AS
TSGPBT20AS
TSGPBT25AS
TSGPBT32AS
TSGPBT40AS
TSGPBT80AS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A)
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 172.24

1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 301521.73425461/221.74989999282795285-970073

฿ 175.27

1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 302027.24025503/427.24989999282801285-971878

฿ 187.36

1 ชิ้น 6 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4025344625541344989999282818285-972683

฿ 202.48

1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 503242.75630641 1/442.74989999282825285-973494

฿ 220.62

1 ชิ้น 6 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 504048.66230741 1/248.64989999282832285-9742104

฿ 290.76

1 ชิ้น 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 908089.110130117389.14989999282863285-9777148