1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สลักเกลียว U สำหรับ ท่อเหล็ก PC , โครเมต, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว A, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8 (รหัสสินค้า)

PIPINGSUPPORT METALFITTING

สลักเกลียว U สำหรับ ท่อเหล็ก PC , โครเมต, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว A, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

●ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U ทั่วไป
●หนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เก่าแก่ที่สุดในฐานะ ข้อต่อฟิตติ้ง รองรับ ท่อเหล็ก
●สามารถใช้ได้กับท่อแนวนอนและ / หรือแนวตั้ง
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับขัน ท่อเหล็ก PC

คุณสมบัติ

● นี่เป็น ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของ ตัว ยึด รูปทรงตัว U เหล็กยึด ยู
● นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการวางท่อแนวนอนและแนวตั้ง
● ในฐานะที่เป็น อุปกรณ์รองรับท่อ มันเป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เก่าแก่ที่สุด

การใช้

● สายยาง PC กระชับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ท่อเหล็ก

สเปค

● E (มม.): 8.3
● d (มม.): W3/8
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SWCH)

อุปกรณ์เสริม

● 3/8 น๊อตตัวเมีย 2 ชิ้น
รหัสสินค้า
TPCUBT15A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A)
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 73.00

฿ 50.11

PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 ถึงน้อยกว่า 301525.73625481/221.74989999282528285-943272

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู วัสดุ เหล็กกล้า (SWCH) ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก PC
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต E(มิลลิเมตร) 8.3 d(มิลลิเมตร) W3 / 8
ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPCUBT15A ในชุด สลักเกลียว U สำหรับ ท่อเหล็ก PC , โครเมต, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว A, เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TPCUBT100A
TPCUBT20A
TPCUBT25A
TPCUBT32A
TPCUBT40A
TPCUBT50A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A)
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 135.00

1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100118.3129301394114.34989999282603285-9513171

฿ 79.00

1 ชิ้น 1 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 402031.24325523/427.24989999282535285-944177

฿ 61.83

1 ชิ้น 1 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 402537.64925601344989999282542285-945987

฿ 82.00

1 ชิ้น 12 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 503246.35730691 1/442.74989999282559285-946796

฿ 75.83

1 ชิ้น 1 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 604052.26330741 1/248.64989999282566285-9475102

฿ 84.47

1 ชิ้น 1 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 705064.1743088260.54989999282573285-9483116