1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเหล็กกล้าแบบเปิดซ้ายและขวา ชนิดเชื่อม สำหรับรับน้ำหนักมากพิเศษ【2-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HINGE

บานพับเหล็กกล้าแบบเปิดซ้ายและขวา ชนิดเชื่อม สำหรับรับน้ำหนักมากพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 464.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับแบบเชื่อม หนาพิเศษ ทำจากเหล็กกล้า (SPHC) [กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก] ผิววัสดุฐานขัดเงา

สเปค

● กระบวนการชุบผิว: ผิวผ้า
● วิธีการติดตั้ง: การเชื่อม

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SPHC)
รหัสสินค้า
2000W76L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 686.00

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 75108สำหรับด้านซ้าย3182544989999095333233-5948940

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPHC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วิธีการติดตั้ง ประเภทรอย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ ประเภทธง
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ผ้า การขัดเงา ปริมาณ 1 ถุง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2000W76L ในชุด บานพับเหล็กกล้าแบบเปิดซ้ายและขวา ชนิดเชื่อม สำหรับรับน้ำหนักมากพิเศษ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2000W102R
2000W127L
2000W127R
2000W153L
2000W153R
2000W76R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 763.00

1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 102108สำหรับด้านขวา4.0204044989999098013512-79801610

฿ 464.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 127104สำหรับด้านซ้าย4.5225024989999095357233-59641080

฿ 464.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 127104สำหรับด้านขวา4.5225024989999098020512-79981080

฿ 561.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 149104สำหรับด้านซ้าย4.5226524989999095364233-59721220

฿ 561.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 149104สำหรับด้านขวา4.5226524989999098037512-80051220

฿ 686.00

1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 75108สำหรับด้านขวา3182544989999098006512-7971940