(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ] ตัวเครื่อง สเตนเลส (SUS430) การขัดเงา กระบวนการเตรียมผิว การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
ST55051 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 441.07 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 51 | 30 | 4.4 | 6 | 3.8 | 3 | 18.0 | 37.0 | 18.5 | 2.4 × 16 | 4989999096262 | 233-6847 | 150 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS430) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ (รวม) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.8 | จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 10 | ปริมาณ | 1 ถุง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST55051 ในชุด บานพับ สเตนเลส เบา
รหัสสินค้า |
---|
ST55025 |
ST55032 |
ST55038 |
ST55064 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25.5 | 21 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | ไม่มี | 2.1x10 | 4989999096231 | 233-6812 | 45 | ||
฿ 218.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 31.5 | 22 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | ไม่มี | 2.1x10 | 4989999096248 | 233-6821 | 50 | ||
฿ 240.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 26 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | ไม่มี | 2.4 × 10 | 4989999096255 | 233-6839 | 90 | ||
฿ 557.17 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 64 | 33 | 4.4 | 6 | 3.8 | 6 | 20.6 | 46 | 23 | 2.4 × 16 | 4989999096279 | 233-6855 | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง