(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุบอดี้หลัก ] เหล็กกล้า (SPCC) “ชนิดบอดี้หลัก” บานพับแบน “ชนิดบานพับแบน” เพลทสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
41532N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 32 | 82 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1x20 | 4989999096934 | 233-6138 | 140 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา | จำนวนรู สกรู | 6 |
จำนวนของแต่ละถุง(ชิ้น) | 4 | ปริมาณ | 1 ถุง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 41532N ในชุด บานพับเหล็กกล้าชนิดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
41532UNCR |
41538N |
41538UNCR |
41551N |
41551UNCR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 32 | 82 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.5 | 6.6 | 4.5 | 6 | 29 | 19 | 3.1x20 | 4989999096965 | 233-6235 | 140 | ||
฿ 112.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 38 | 91 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5x22 | 4989999096941 | 233-6146 | 188 | ||
฿ 138.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 38 | 91 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.5 | 7.2 | 4.8 | 8 | 31 | 24 | 3.5x22 | 4989999096972 | 233-6243 | 188 | ||
฿ 187.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 51 | 115 | [ไม่มี] ผ้า การขัดเงา | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8x25 | 4989999096958 | 233-6154 | 376 | ||
฿ 223.00 | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 51 | 115 | [ชุบผิวโครเมี่ยม] เคลือบโครเมียมไตรวาเลนท์ | 1.7 | 8.7 | 5 | 10 | 45 | 34 | 3.8x25 | 4989999096989 | 233-6251 | 376 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง