(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับถอดได้ทำทำจากสแตนเลส มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้ประโยชน์]
· สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือกล ประตูขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TKN50CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ย้อนกลับ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 32 | [พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจก | สำหรับด้านขวา | 1.5 | 7.5 | 6 | 7 | 21 | 40 | 20 | 4989999280579 | 279-5957 | 32 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด |
ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 3.2 | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)(มิลลิเมตร) | 3.0x20 |
ปริมาณ | 1 ชุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKN50CR ในชุด บานพับสแตนเลสชนิดยกออก
รหัสสินค้า |
---|
TKN50CL |
TKN64CL |
TKN64CR |
TKN75CL |
TKN75CR |
TNH40CL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ย้อนกลับ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 32 | [พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจก | สำหรับด้านซ้าย | 1.5 | 7.5 | 6 | 7 | 21 | 40 | 20 | 4989999280562 | 279-5949 | 32 | ||
฿ 330.26 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 64 | 36 | [พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจก | สำหรับด้านซ้าย | 1.5 | 7.5 | 6 | 10 | 24 | 48 | 24 | 4989999280586 | 279-5965 | 44 | ||
฿ 330.26 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 64 | 36 | [พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจก | สำหรับด้านขวา | 1.5 | 7.5 | 6 | 10 | 24 | 48 | 24 | 4989999280593 | 279-5973 | 44 | ||
฿ 388.31 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 38 | [พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจก | สำหรับด้านซ้าย | 2.0 | 8.5 | 6 | 15 | 24 | 60 | 30 | 4989999280609 | 279-5981 | 64 | ||
฿ 388.31 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 38 | [พื้นผิว กระจก] การขัดบัฟผิวกระจก | สำหรับด้านขวา | 2.0 | 8.5 | 6 | 15 | 24 | 60 | 30 | 4989999280616 | 279-5990 | 64 | ||
฿ 178.56 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 30 | [Buffed] ขัดเงา | สำหรับด้านซ้าย | 1.5 | 7 | 4 | 7 | 16 | 20 | ไม่มี | 4989999280265 | 279-6287 | 21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง