(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·ใช้ร่วมกับที่ มือจับ แบบดึงให้ความรู้สึกหรูหรา
การใช้ประโยชน์
·แหวนตกแต่งสำหรับมือจับดึง
รหัสสินค้า |
---|
TTO6W |
TTO7W |
TTO8W |
TTO9W |
TTO10W |
TTO12W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แหวนรอง (มิลลิเมตร) | บังคับ มือจับ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.00 | HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.2 | 10 | ชุด TTO6 | 4989999274936 | 275-4631 | 2.2 | ||
฿ 60.00 | HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 7.2 | 11 | ชุด TTO7 | 4989999284522 | 284-8104 | 2.4 | ||
฿ 76.00 | HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.2 | 13 | ชุด TTO8 | 4989999274943 | 275-4649 | 4.0 | ||
฿ 79.00 | HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 9.2 | 13 | ชุด TTO9 | 4989999284539 | 284-8112 | 3.4 | ||
฿ 96.00 | HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10.2 | 15 | ชุด TTO10 | 4989999274950 | 275-4657 | 6.0 | ||
฿ 122.00 | HANDLE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12.2 | 18 | ชุด TTO12 | 4989999274967 | 275-4665 | 11.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิว กระจก |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง