(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ใช้ สเตนเลส เพื่อการป้องกัน สนิม ดีขึ้น
●ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เพื่อให้ได้การเปิดและปิดที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
●อุปกรณ์ ทำจากไม้ ในร่ม(สำหรับราง แบบกลม)
รหัสสินค้า |
---|
THS1530M |
THS1536M |
THS1542M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | Dameter ของรถยนต์ (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เมื่อใช้ 2) (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.91 | TRC SASH ROLLER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 68 | 30 | 68 | 57 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 35 | 4989999286038 | 285-2560 | 114 | ||
฿ 1,514.99 | TRC SASH ROLLER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 36 | 76 | 36 | 76 | 66 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 40 | 4989999286045 | 285-2578 | 154 | ||
฿ 1,819.76 | TRC SASH ROLLER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 42 | 101 | 42 | 101 | 85 | 9 | 30 | 5.5 | 6.5 | 45 | 4989999286052 | 285-2586 | 240 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | สเตนเลส | วัสดุ ของ เฟรม | สเตนเลส | พิมพ์ | ลูกกลิ้งประตูปรับ |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ลูกกลิ้งร่อง R รุ่น | วัสดุล้อ | โลหะ | E(มิลลิเมตร) | 14 |
H(มิลลิเมตร) | 2.5 | หน่วยสั่งซื้อ(ถุง) | 1 | ปริมาณ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง