(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ในการเลื่อนสไลด์ด้วย ล้อ ให้ติดตั้ง พูลเล่ย์ บน ลวดสลิง
·เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุดที่ใช้ได้คือ 7 มม.
[การใช้]
·ใช้สำหรับเต็นท์พับเก็บได้ตาข่ายในร่ม / ม่าน
ชนิด | ล้อ มีการเซาะร่อง สไลเดอร์ | โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 0.29 | ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | ถึง 7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
JAN Code | 4989999284829 | รหัสการสั่งซื้อ | 300-8789 | มวล(ก.) | 41 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC20 ในชุด พูลเล่ย์ สไลด์ (สเตนเลส)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง