1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่บอล (สเตนเลส)

โซ่บอล (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 193.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวโซ่มีฟังก์ชั่นของแหวนตกปลา เพื่อป้องกันการบิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับก๊อกน้ำและสำหรับแขวนเพลท ฯลฯ

รหัสสินค้า
TBCS-2301
TBCS-2302
TBCS-2303
TBCS-2305
TBCS-2310SALE
TBCS-2315
TBCS-3201SALE
TBCS-3202
TBCS-3203
TBCS-3205SALE
TBCS-3210
TBCS-3215SALE
TBCS-4501SALE
TBCS-4502
TBCS-4503
TBCS-4505
TBCS-4510
TBCS-4515
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ เส้นผ่าศูนย์กลางของลูก
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 237.11

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 0.0310004989999350388498-26902.310

฿ 382.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.0320004989999350395498-27032.320

฿ 570.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.0330004989999350401498-27112.330

฿ 947.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 0.0350004989999350418498-27202.350

฿ 1,827.00

฿ 1,400.03

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.03100004989999350425498-27382.3100

฿ 2,735.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.03150004989999350432498-27462.3150

฿ 193.00

฿ 133.11

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.0510004989999350449498-27543.216

฿ 447.69

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน 0.0520004989999350456498-27623.232

฿ 651.24

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.0530004989999350463498-27713.248

฿ 925.00

฿ 708.92

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.0550004989999350470498-27893.280

฿ 2,034.02

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.05100004989999350487498-27973.2160

฿ 2,663.00

฿ 1,837.20

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05150004989999350494498-28013.2240

฿ 270.00

฿ 206.69

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.1410004989999277999498-28194.536

฿ 531.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 0.1420004989999290950498-28274.572

฿ 789.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.1430004989999290967498-28354.5108

฿ 1,472.57

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 0.1450004989999290974498-28434.5180

฿ 2,535.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.14100004989999290981498-28514.5360

฿ 3,795.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 0.14150004989999290998498-28604.5540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ บอล วัสดุ สเตนเลส (SUS305) ปริมาณ 1 ชิ้น
หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น