(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถลดการเปิดเผย ลักษณะภายนอก ได้ · เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ทำจากไม้ ฯลฯ
ชนิด | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 48 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 3.2 × 6.2 รูยาว | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | C | จับ แผ่นเพลท | ไม่ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | ความสูง(มิลลิเมตร) | 12.6 |
สี | สีดำ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | JAN Code | 4989999090772 |
รหัสการสั่งซื้อ | 300-5194 | มวล(ก.) | 18 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSM131 ในชุด พลาสติก ตัวยึดแม่เหล็ก แบบฝัง รุ่นTSM131
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง