1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แพทช์ แม่กุญแจ ชนิด เหล็กกล้า รูกุญแจ【2-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC LOCK

แพทช์ แม่กุญแจ ชนิด เหล็กกล้า รูกุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 328.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·แพตช์ ล็อค ที่สามารถคล้องกุญแจได้ · [วัสดุ] เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
P20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รับความยาว
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว การขัดเงา ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 508.68

TRC LOCK 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.53.55513219ชุบผิวนิกเกิล44989999086850232-8658170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า (SPCC)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P20 ในชุด แพทช์ แม่กุญแจ ชนิด เหล็กกล้า รูกุญแจ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
P21
P93
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รับความยาว
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว การขัดเงา ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 328.45

1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3.34.14.6392616.6ชุบผิวนิกเกิล44989999086836232-862380

฿ 466.35

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 5.55.29.0662627กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม24989999086874232-8046180