(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติในการกันน้ำที่เหนือกว่า คุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ และคุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน เสียง
· พื้นผิว- ฟิล์ม แผ่นดูดซับ EPDM แบบไม่เคลื่อนย้าย
[การใช้งาน]
·เป็น วัสดุ กันกระแทกและ วัสดุ ป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
TER-3510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,131.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 3 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 4989999365931 | 754-2640 | 2530 |
กำลังโหลด …
เกรด ประเภท | เอทิลีน (EPDM) | วัสดุ | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 80 | ปริมาณ | ม้วน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TER-3510 ในชุด แผ่นดูดซับ EPDM
รหัสสินค้า |
---|
TER-10105 |
TER-1055 |
TER-31010 |
TER-51010 |
TER-5510 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,029.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 10 | 5000 | 5000 | 4989999365962 | 754-2674 | 5460 | ||
฿ 5,266.67 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 10 | 5000 | 5000 | 4989999365955 | 754-2666 | 2730 | ||
฿ 9,869.03 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 3 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 4989999365979 | 754-2682 | 5060 | ||
฿ 12,491.67 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 5 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 4989999365986 | 754-2691 | 6360 | ||
฿ 6,676.67 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 5 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 4989999365948 | 754-2658 | 3180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง