1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทแร็ค

แผ่นเพลทแร็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,247.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· ใช้สินค้าด้านล่างเป็นฐานรอง
BJ101/BJ102/BJ201/BJ202

รหัสสินค้า
BJ500-08516
BJ500-08520
BJ500-08525
BJ500-08532
BJ500-08540
BJ500-08550
BJ500-12020
BJ500-12025
BJ500-12032
BJ500-12040
BJ500-12050
BJ500-16025
BJ500-16032
BJ500-16040
BJ500-16050
BJ500-16063
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง M สกรูติดตั้ง M₁

฿ 1,247.53

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1016M8M8×1.25

฿ 1,291.22

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1020M8M8×1.25

฿ 1,342.62

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025M8M8×1.25

฿ 1,456.68

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1032M8M8×1.25

฿ 1,503.47

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040M8M8×1.25

฿ 1,583.27

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050M8M8×1.25

฿ 1,917.43

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1020M12M12×1.75

฿ 2,046.95

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025M12M12×1.75

฿ 2,253.01

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1032M12M12×1.75

฿ 2,393.14

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040M12M12×1.75

฿ 2,791.54

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050M12M12×1.75

฿ 2,648.37

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025M16M16×2

฿ 2,935.60

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1032M16M16×2

฿ 3,095.62

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040M16M16×2

฿ 3,778.71

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050M16M16×2

฿ 4,381.38

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1063M16M16×2

กำลังโหลด …

  1. 1