(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Imao Corporation แคลมป์กดไม้ , คลองเลื่อย สายรัด ร่อง (แบบ T-groove) (BJ156-B-T)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,153.23 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,232.86 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,325.62 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,234.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,284.36 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,409.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,549.84 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,629.47 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,751.24 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,679.36 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,758.99 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,918.26 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,878.92 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,958.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 3,081.87 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 3,040.03 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,124.31 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,203.02 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 210 | ||
฿ 3,200.25 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,411.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,544.17 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 210 | ||
฿ 3,505.13 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,589.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,720.48 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 210 | ||
฿ 3,722.03 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,842.25 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,937.38 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 210 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง