(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ตลด
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | SCS13A (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS8AX6A ในชุด ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ตลด
รหัสสินค้า |
---|
RS10AX6A |
RS10AX8A |
RS15AX10A |
RS15AX8A |
RS20AX10A |
RS20AX15A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.69 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 255.69 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 347.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 347.60 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 439.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 439.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง