1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ตเทเปอร์สแตนเลส (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ตเทเปอร์สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· วัสดุ: สแตนเลส / ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน

รหัสสินค้า
TS6A
TS8A
TS10A
TS15A
TS20A
TS25A
TS32A
TS40A
TS50A
TS65A
TS80A
TS100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 235.13

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 8B (6 A)23

฿ 235.13

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)29

฿ 235.13

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)30

฿ 322.20

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)38

฿ 439.52

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)40

฿ 510.87

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)45

฿ 789.03

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)51

฿ 897.79

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)54

฿ 1,189.66

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)64

฿ 2,159.36

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)73

฿ 2,798.60

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)81

฿ 5,147.73

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)93

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) 2 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) 1.65
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) 1.5 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) 1.35
สเปค มาตรฐาน