1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับแบบธรรมชาติ (ชนิดกระบอกลม) (BJ351, BJ351-C)

อุปกรณ์รองรับแบบธรรมชาติ (ชนิดกระบอกลม) (BJ351, BJ351-C)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,091.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไกล็อคเดิมให้แรงเหนี่ยวรั้งสูง (แบบนัทมีรอยหยัก ช่วยลดแรงป้องกันการหลุด)

รหัสสินค้า
BJ351-06001
BJ351-06001CSALE
BJ351-08001
BJ351-08001C
BJ351-10001
BJ351-10001C
BJ351-12001
BJ351-12001CSALE
BJ351-16001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดูดจับ
(N)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
สเปค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)

฿ 2,091.66

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10400033แบบสกรูหัวกลม6

฿ 2,866.60

฿ 1,577.20

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060033แบบนัทมีรอยหยัก6

฿ 2,306.01

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10600042แบบสกรูหัวกลม10

฿ 3,084.08

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 5 วัน 1070042แบบนัทมีรอยหยัก10

฿ 2,715.47

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10750050แบบสกรูหัวกลม10

฿ 3,427.94

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 5 วัน 1070050แบบนัทมีรอยหยัก10

฿ 3,035.54

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10900060แบบสกรูหัวกลม10

฿ 3,806.66

฿ 2,284.38

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080060แบบนัทมีรอยหยัก10

฿ 3,765.34

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 5 วัน 1090070แบบสกรูหัวกลม10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ยูนิตซัพพอร์ต วัสดุ ตัวเครื่อง SC45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ เพลา SK95 การรักษาความร้อน เพลา การชุบแข็งและการอบคืนตัว กระบวนการเตรียมผิว เพลา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์