1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตควบคุมระยะไกล (BJ650)

ยูนิตควบคุมระยะไกล (BJ650)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,574.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนยูนิตกำหนดตำแหน่งของ Imao Corporation ยูนิตควบคุมระยะไกลสำหรับอุปกรณ์รองรับแบบธรรมชาติ (BJ650)

รหัสสินค้า
BJ650-06001
BJ650-06002
BJ650-08001
BJ650-08002
BJ650-10001
BJ650-10002SALE
BJ650-12001
BJ650-12002
BJ650-16002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค ตำแหน่ง แนะนำสำหรับการติดตั้งชุด อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล L3 บังคับ เข็มขัดพยุงหลัง ตามธรรมชาติ

฿ 1,574.06

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1048ชนิดที่ 166BJ350-06001

฿ 1,575.44

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1048ชนิดที่ 252BJ351-06001

฿ 1,730.27

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1057ชนิดที่ 181BJ350-08001

฿ 1,732.60

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1057ชนิดที่ 262BJ351-08001

฿ 2,009.76

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1076ชนิดที่ 1103BJ350-10001

฿ 1,943.27

฿ 1,162.66

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076ชนิดที่ 279BJ351-10001

฿ 2,340.37

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1086ชนิดที่ 1121BJ350-12001

฿ 2,258.86

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1086ชนิดที่ 292BJ351-12001

฿ 2,264.31

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1086ชนิดที่ 295BJ351-16001

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ยูนิตซัพพอร์ต วัสดุ ตัวเครื่อง SC45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์