(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานง่าย แคลมป์จะยึดและคลายด้วยการทำงานของโบลท์
แรงยึดแคลมป์สูงสุด 50 kN
ขนาดกะทัดรัด การออกแบบเรียบง่ายและกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับแคลมป์ยึดได้เนื่องจากรูติดตั้งยาว
· หากขันสกรูหยุดหัวหกเหลี่ยมจนแน่น จะป้องกันการเลื่อนกลับของฐานได้เมื่อยึดจับ
รหัสสินค้า |
---|
MBRFC10 |
MBRFC12 |
MBRFC16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,479.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8.8 | M10×1.5 | ||
฿ 1,479.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 17 | M12×1.75 | ||
฿ 2,053.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 26 | M16×2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วัสดุ | SKD12 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง