(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมุดล็อคตำแหน่งชนิดความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· ชนิดความแม่นยำสูง
· ใช้ร่วมกับข้อต่อบุชชิ่งเฉพาะ
· สามารถเลือกวัสดุบอดี้เป็นเหล็กกล้าหรือสแตนเลสก็ได้
· ทำให้สามารถวางตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูงได้
· หมุดล็อคตำแหน่งแบบทำงานด้วยมือ
[การใช้งาน]
· สามารถดึงหมุดเข้าแบบแมนนวลได้ ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการยกเลิกการล็อคและวางตำแหน่งแบบแมนนวล
ลักษณะภายนอกของ HPNDX-S (เหล็กกล้า)
ลักษณะภายนอกของ HPNDX-S-SUS (SUS)
Drawing ระบุขนาดของหมุดล็อคตำแหน่ง
ชนิด | บอดี้หลัก | ลูกบิด | คอยล์สปริง | ส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|
HPNDX-S | SUM22L การรมดำ Black Oxide | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | SUS302WPA | SUM22L HRC58 ถึง 62 |
HPNDX-S-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53 ถึง 55 |
ขนาด | d (-0.01) (-0.02) | S | A | M | L1 | D | L | D1 (0) (-0.02) | L2 | d1 (H7) | D3 | W1 | T1 | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPNDX-S HPNDX-S-SUS | 10 | 5 | 5 | 1.3 | M10 × 1 | 17 | 21 | 43.5 | 8 | 3 | 6 | 6 | -0.01 -0.02 | 13 | 7 | 2 |
12 | 6 | 6 | 1.8 | M12 × 1.5 | 20 | 25 | 51.7 | 10 | 8.5 | 8.5 | -0.01 -0.03 | 14 | 8 | 3 | ||
16 | 8 | 8 | 2.3 | M16 × 1.5 | 26 | 33 | 68 | 13.5 | 4 | 11 | 11 | 19 | 10 | |||
20 | 10 | 10 | 2.8 | M20 × 1.5 | 28 | 74 | 17 | 22 | 12 |
เหล็กกล้า | SUS | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | น้ำหนัก (กรัม) | ข้อต่อบุชชิ่งเฉพาะที่สามารถใช้งานได้ | |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ขนาด | |||
HPNDX10S | HPNDX10S-SUS | 5 ถึง 12 | 22 | HPNDX-SB HPNDX-SB-SUS | 10 |
HPNDX12S | HPNDX12S-SUS | 6 ถึง 14 | 28 | 12 | |
HPNDX16S | HPNDX16S-SUS | 15 ถึง 35 | 75 | 16 | |
HPNDX20S | HPNDX20S-SUS | 15 ถึง 34 | 117 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
HPNDX10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา OD (มิลลิเมตร) | d (Ø) | S (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | L (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,553.87 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 43.5 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | กลไก ล็อค | กลับ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ |
น๊อตตัวเมีย | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HPNDX10S ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง (ชนิดตรง ความแม่นยำสูง)
รหัสสินค้า |
---|
HPNDX10S-SUS |
HPNDX12S |
HPNDX12S-SUS |
HPNDX16S |
HPNDX16S-SUS |
HPNDX20S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา OD (มิลลิเมตร) | d (Ø) | S (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | L (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,976.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 43.5 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | ||
฿ 1,448.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 51.7 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 2,167.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 6 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 51.7 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | ||
฿ 1,875.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 68 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 2,711.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 68 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | ||
฿ 3,719.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 74 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง