1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทล็อค (MBDE-LP) (MBDE08-LP)

CLAMPS & STOPPERS

แผ่นเพลทล็อค (MBDE-LP) (MBDE08-LP)
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
ใช้งานง่าย แคลมป์จะยึดและคลายด้วยการทำงานของโบลท์
แรงยึดแคลมป์สูงสุด 50 kN
ขนาดกะทัดรัด การออกแบบเรียบง่ายและกะทัดรัด

[คุณสมบัติ]
· ใช้เฉพาะเมื่อตัดตนเอง
· ถอดออกเมื่อยึดจับชิ้นงาน

รหัสสินค้า
MBDE08-LP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ หนีบ สอง แคลมป์กดข้าง MBDES

฿ 783.33

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10MBDES08

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนที่เกี่ยวข้อง วัสดุ อะลูมิเนียม