(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน ชนิดที่ถอดออกได้
รหัสสินค้า |
---|
QLTL120 |
QLTL120-RA |
QLTL120-RL |
QLTL160 |
QLTL160-RA |
QLTL160-RL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | สกรูติดตั้ง M | สกรูติดตั้ง M1 | รูติดตั้ง d (เส้นผ่านศูนย์กลาง D2) (φ) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,045.21 ฿ 1,801.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | M5×0.8 | - | - | 120 | ||
฿ 759.91 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อะแดปเตอร์สำหรับแบบถอดได้ | M5×0.8 | - | 6 | 120 | ||
฿ 3,646.04 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | แบบถอดได้ | - | M5 × 0.8 | 6 | 120 | ||
฿ 4,705.71 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | M6×1 | - | - | 160 | ||
฿ 805.33 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | อะแดปเตอร์สำหรับแบบถอดได้ | M6×1 | - | 8 | 160 | ||
฿ 4,290.27 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบถอดได้ | - | M6 × 1 | 8 | 160 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง