1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน แบบกลมMBVRG

CLAMPS & STOPPERS

มือจับชิ้นงาน แบบกลมMBVRG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,666.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เขี้ยว แหลมของ มือจับชิ้นงาน กัดเข้ากับ ชิ้นงาน เพื่อป้องกันการลอยด้วย ตัวจับชิ้นงาน ทรงพลัง
· ปากกาจับชิ้นงาน มือจับชิ้นงาน เขี้ยว สำหรับ สต๊อปเปอร์ จิ๊ก เฉพาะด้าน
·ไม่เพียง แต่สำหรับชิ้นงานทรง แบบกลม เท่านั้นยังสามารถ ตัวจับชิ้นงาน ชิ้นงานที่เป็นเส้น แบบตรง ได้อีกด้วย
·ความสูงของ ตัวจับชิ้นงาน เพียง 1.สามารถตัดได้ 5 มม.

รหัสสินค้า
MBVRG19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,666.67

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 25 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง รูปร่างพิเศษ พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน ต่ำสุด(มิลลิเมตร) 38