1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แกนหมุน คู่สัมผัสเดียว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (รหัสสินค้า)

IFI PIPE SUPPORT

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แกนหมุน คู่สัมผัสเดียว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,907.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถถอดอากาศได้หลาย ช่อง จาก ท่อเหล็ก เดียวเนื่องจากมี ช่อง ระบายอากาศหลาย เต้ารับ
2- แยก และ 3- มีประเภท แยก ..
(ฟังก์ชั่น แกนหมุน:เต้ารับ หมุนได้อย่างอิสระ 360 °)

รหัสสินค้า
POR1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,907.23

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียวนอก/ ตัวเมีย สาขาชายและหญิง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ชนิด แยก โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว วัสดุ ซีล NBR
จำนวนสาขาและการเชื่อมต่อ 2 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) 1.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POR1 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แกนหมุน คู่สัมผัสเดียว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว